Menu Hľadať

Trecie pánty 40.0 mm 28.0 mm Polymér Biela

Nový kód produktu:

10352847

Starý kód produktu:

1501219

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 22,7175 €
50 + 10,8179 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

22,72 €

1 x 22,7175 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 2.5 mm
Maximálny krútiaci moment 0.25 Nm
Celková dĺžka 40.0 mm
Celková šírka 28.0 mm
Farba Biela
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás