Menu Hľadať

Trecie pánty 54.0 mm 33.6 mm Zliatina zinku Čierna

Nový kód produktu:

10202180

Starý kód produktu:

1223977

27 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 52,1539 €
50 + 24,8352 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

52,15 €

1 x 52,1539 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka krídla 3.5 mm
Maximálny krútiaci moment 0.90 Nm
Celková dĺžka 54.0 mm
Celková šírka 33.6 mm
Farba Čierna
Commodity Code 8302100090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás