Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto male threaded applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška tela | Veľkosť závitu | Farba | Polomer rukoväte | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5081 € - 6,5914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Čierna
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,1192 € - 2,489 € | 13 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Oranžová
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
14,3621 € - 16,4159 € | 5 Na sklade |
1.693 in
43.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
5,5613 € - 5,5898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,5613 € - 5,5898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,6182 € - 5,6325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,6182 € - 5,6325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,4256 € - 5,4534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Čierna
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
1,4934 € - 1,7636 € | 330 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Čierna, červená
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
4,2386 € - 9,1699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Čierna, červená
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
5,3008 € - 5,3424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Čierna
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
5,606 € - 5,6338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Čierna
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
6,5997 € - 6,6992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Čierna
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
6,5997 € - 6,6992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Čierna
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
6,6708 € - 6,7562 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Čierna
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
6,5997 € - 6,6992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Čierna
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
6,4387 € - 6,5358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Čierna
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
6,6708 € - 6,7562 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Čierna
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
5,7462 € - 5,7747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Čierna
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
6,4387 € - 6,5358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Čierna
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku