Menu Hľadať

Nastaviteľné páčky - s rukoväťou v tvare slzy a vonkajším závitom

Na sklade

Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
114 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková výška Polomer rukoväte Kúpiť
8,3752 € - 9,8746 € 40 Na sklade
M10
10,2533 € - 10,2533 € 7 Na sklade
M8
10,8742 € - 12,8885 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
16,4022 € - 16,4022 € 10 Na sklade
M12
7,1485 € - 8,4509 € 750 Na sklade
M6
8,4509 € - 9,9655 € 130 Na sklade
M8
11,8284 € - 11,8284 € 572 Na sklade
M10
16,6293 € - 16,6293 € 23 Na sklade
M12
4,8919 € - 5,74 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
6,8304 € - 6,8304 € 10 Na sklade
M6
10,2533 € - 10,2533 € 71 Na sklade
M12
5,225 € - 6,1489 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
9,8746 € - 9,8746 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
7,0577 € - 8,3298 € 323 Na sklade
M6
9,7974 € - 9,7974 € 80 Na sklade
M8
3,3677 € - 3,7905 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,8635 € - 4,3445 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,8635 € - 4,3445 € 10 Na sklade
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,9072 € - 4,3882 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,9072 € - 4,3882 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • z/zo 6
Upínacia páka 84.0 mm Závitový čap M10 20.0 mm Čierna

10268827

Cenové rozpätie
9,8746 € - 8,3752 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    84.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 32.0 mm Čierna

10268490

Cenové rozpätie
10,2533 € - 10,2533 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    31.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 84.0 mm Závitový čap M12 50.0 mm Čierna

10268865

Cenové rozpätie
12,8885 € - 10,8742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    84.0 mm
Upínacia páka 92.0 mm Závitový čap M12 25.0 mm Čierna

10268582

Cenové rozpätie
16,4022 € - 16,4022 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    43.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    92.0 mm
Upínacia páka 42.0 mm Závitový čap M6 32.0 mm Čierna

10268438

Cenové rozpätie
8,4509 € - 7,1485 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    25.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    42.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 25.0 mm Čierna

10268483

Cenové rozpätie
9,9655 € - 8,4509 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    31.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 78.0 mm Závitový čap M10 20.0 mm Čierna

10268520

Cenové rozpätie
11,8284 € - 11,8284 €

Úroveň zásob
572 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    78.0 mm
Upínacia páka 92.0 mm Závitový čap M12 32.0 mm Čierna

10268599

Cenové rozpätie
16,6293 € - 16,6293 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    43.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    92.0 mm
Nastaviteľná páka s vnútorným závitom 42.0 mm M5 Glass Filled Nylon 6

10268636

Cenové rozpätie
5,74 € - 4,8919 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    25.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    42.0 mm
Nastaviteľná páka s vnútorným závitom 65.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268650

Cenové rozpätie
6,8304 € - 6,8304 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    31.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Nastaviteľná páka s vnútorným závitom 84.0 mm M12 Glass Filled Nylon 6

10268704

Cenové rozpätie
10,2533 € - 10,2533 €

Úroveň zásob
71 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    36.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    84.0 mm
Upínacia páka 42.0 mm Závitový čap M6 20.0 mm Čierna

10268742

Cenové rozpätie
6,1489 € - 5,225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 so skleným vláknom
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    25.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    42.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 16.0 mm Čierna

10268469

Cenové rozpätie
9,8746 € - 9,8746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    31.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Upínacia páka 42.0 mm Závitový čap M6 20.0 mm Čierna

10268421

Cenové rozpätie
8,3298 € - 7,0577 €

Úroveň zásob
323 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    25.0 mm
  • Dĺžka rukoväte
    42.0 mm
Upínacia páka 65.0 mm Závitový čap M8 20.0 mm Čierna

10268476

Cenové rozpätie
9,7974 € - 9,7974 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    31.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    65.0 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Čierna

10190333

Cenové rozpätie
3,7905 € - 3,3677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    29.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Čierna

10190418

Cenové rozpätie
4,3445 € - 3,8635 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Čierna

10190456

Cenové rozpätie
4,3445 € - 3,8635 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Čierna

10190494

Cenové rozpätie
4,3882 € - 3,9072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm
Nastaviteľná páka s vonkajším závitom 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Čierna

10190531

Cenové rozpätie
4,3882 € - 3,9072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba tlačidla
    Šedá
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Technopolymér so sklenými vláknami
  • Materiál závitu
    Oceľ
  • Výška základne
    37.5 mm