10190197
1219257
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 699 | 3,6554 € |
| 700 + | 3,3192 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba tlačidla | Čierna |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Technopolymér so sklenými vláknami |
| Materiál závitu | Oceľ |
| Výška základne | 29.5 mm |
| Výška základne | 1.161 in |
| Priemer rukoväte | 0.61 in |
| Priemer rukoväte | 15.5 mm |
| Dĺžka rukoväte | 2.047 in |
| Dĺžka rukoväte | 52.0 mm |
| Polomer rukoväte | 1.732 in |
| Polomer rukoväte | 44.0 mm |
| Celková výška | 1.28 in |
| Celková výška | 32.5 mm |
| Dĺžka závitu | 0.394 in |
| Dĺžka závitu | 10.0 mm |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku