Menu Hľadať

Nečlenené nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 Čierna

Polypropylénová nastaviteľná nožička s montážnym závitom a pevnou základňou má 48,0 mm | 1,89 palcovú pevnú základňu na montáž strojových zariadení a dopravníkov.
Nový kód produktu:

10259757

Starý kód produktu:

466161

46 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 99 1,7494 €
100 + 1,4934 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

87,47 €

50 x 1,7494 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Priemer základne 48.0 mm
Výška základne 19.0 mm
Materiál základne PP
Farba Čierna
Plný materiál Polypropylén, oceľ
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás