Menu Hľadať

Nečlenené nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 55.0 mm Čierna

Polypropylénová nastaviteľná nožička s montážnym závitom a pevnou základňou má 48,0 mm | 1,89 palcovú pevnú základňu na montáž strojových zariadení a dopravníkov.
Nový kód produktu:

10259733

Starý kód produktu:

466159

5 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,4508 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

145,08 €

100 x 1,4508 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Priemer základne 48.0 mm
Výška základne 19.0 mm
Dĺžka závitu 55.0 mm
Materiál základne PP
Typ/prevedenie základne Tvrdený plast
Farba Čierna
Plný materiál Polypropylén, oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás