Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4649 € - 4,4519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1208 € - 4,3524 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,3583 € - 4,0963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,0821 € - 6,3293 € | 40 Na sklade |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5361 € - 4,6368 € | 100 Na sklade |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2445 € - 3,755 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,6028 € - 5,3338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,327 € - 4,011 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7993 € - 1,583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén nízkej hustoty, polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3668 € - 4,1532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,3326 € - 5,6751 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0611 € - 4,1532 € | 6 Na sklade |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,6072 € - 4,8502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,0394 € - 6,2298 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,721 € - 5,2057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,0208 € - 7,0832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,172 € - 4,5515 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,1904 € - 5,3195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,6981 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Termoplastický elastomér; polypropylén; nehrdzavejúca oceľ
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku