Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom - s pevnou plastovou základňou

Na sklade

Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
59 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Plný materiál Priemer základne Kúpiť
0,4665 € - 0,4665 € 2662 Na sklade
M6
25.0 mm
25.0 mm
0,4509 € - 0,4509 € 8400 Na sklade
M8
16.0 mm
20.0 mm
1,2445 € - 1,2701 € 216 Na sklade
M10
20.0 mm
44.0 mm
0,6087 € - 0,6087 € 2200 Na sklade
M8
37.0 mm
25.0 mm
1,327 € - 4,011 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
16.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
1,6072 € - 4,8502 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
60.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
1,4223 € - 4,3096 € 4 Na sklade
M10
20.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
1,8348 € - 5,5613 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
60.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
4,0394 € - 6,2298 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
100.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
1,1208 € - 4,3524 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
16.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
1,721 € - 5,2057 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
50.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
1,2445 € - 3,755 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
1,172 € - 4,5515 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
4,9497 € - 6,9836 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
90.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
1,0611 € - 4,1532 € 6 Na sklade
M8
16.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
1,179 € - 4,5942 € 170 Na sklade
M8
40.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
2,5459 € - 5,2057 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
80.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
1,4138 € - 4,267 € 10 Na sklade
M10
16.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
2,4606 € - 5,9738 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
70.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
5,6325 € - 7,9651 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
100.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
  • z/zo 3
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M6 25.0 mm Čierna

10286784

Cenové rozpätie
0,4665 € - 0,4665 €

Úroveň zásob
2662 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nízoprofilové nožičky 20.0 mm M8 16.0 mm Čierna

10286777

Cenové rozpätie
0,4509 € - 0,4509 €

Úroveň zásob
8400 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nízoprofilové nožičky 44.0 mm M10 20.0 mm Čierna

10294086

Cenové rozpätie
1,2701 € - 1,2445 €

Úroveň zásob
216 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    44.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M8 37.0 mm Čierna

10286791

Cenové rozpätie
0,6087 € - 0,6087 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    37.0 mm
  • Materiál základne
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 16.0 mm Čierna

10351253

Cenové rozpätie
4,011 € - 1,327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 60.0 mm Čierna

10351406

Cenové rozpätie
4,8502 € - 1,6072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 20.0 mm Čierna

10351468

Cenové rozpätie
4,3096 € - 1,4223 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 60.0 mm Čierna

10351505

Cenové rozpätie
5,5613 € - 1,8348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 100.0 mm Čierna

10351444

Cenové rozpätie
6,2298 € - 4,0394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 16.0 mm Čierna

10351550

Cenové rozpätie
4,3524 € - 1,1208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 50.0 mm Čierna

10351499

Cenové rozpätie
5,2057 € - 1,721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10351581

Cenové rozpätie
3,755 € - 1,2445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 30.0 mm Čierna

10351574

Cenové rozpätie
4,5515 € - 1,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 90.0 mm Čierna

10351338

Cenové rozpätie
6,9836 € - 4,9497 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 16.0 mm Čierna

10351352

Cenové rozpätie
4,1532 € - 1,0611 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10351383

Cenové rozpätie
4,5942 € - 1,179 €

Úroveň zásob
170 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 80.0 mm Čierna

10351420

Cenové rozpätie
5,2057 € - 2,5459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 16.0 mm Čierna

10351451

Cenové rozpätie
4,267 € - 1,4138 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10351512

Cenové rozpätie
5,9738 € - 2,4606 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 100.0 mm Čierna

10351543

Cenové rozpätie
7,9651 € - 5,6325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast