Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4665 € - 0,4665 € | 2662 Na sklade |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,2445 € - 1,2701 € | 216 Na sklade |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
0,6087 € - 0,6087 € | 2800 Na sklade |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4509 € - 0,4509 € | 6400 Na sklade |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,3512 € - 4,0678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,327 € - 4,011 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,3668 € - 4,1532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,721 € - 5,2342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
5,5613 € - 7,8655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,2559 € - 3,7834 € | 6 Na sklade |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,0252 € - 6,2156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,6072 € - 4,8502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,1619 € - 5,2769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,0963 € - 6,3436 € | 130 Na sklade |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,8348 € - 5,5613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
3,6981 € - 3,6981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Termoplastický elastomér; polypropylén; nehrdzavejúca oceľ
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
1,721 € - 5,2057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,179 € - 4,5942 € | 170 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,5459 € - 5,2057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,7067 € - 5,163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku