Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom - s pevnou plastovou základňou

Na sklade

Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
59 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Plný materiál Priemer základne Kúpiť
0,4509 € - 0,4509 € 9400 Na sklade
M8
16.0 mm
20.0 mm
1,2445 € - 1,2701 € 216 Na sklade
M10
20.0 mm
44.0 mm
0,4665 € - 0,4665 € 6662 Na sklade
M6
25.0 mm
25.0 mm
0,6087 € - 0,6087 € 5200 Na sklade
M8
37.0 mm
25.0 mm
1,1193 € - 4,3524 € 29 Na sklade
M8
30.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
2,1619 € - 5,2769 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
70.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
1,4138 € - 4,267 € 10 Na sklade
M10
16.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
1,1208 € - 4,3524 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
16.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
1,3512 € - 4,0678 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
20.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
1,721 € - 5,2342 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
60.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
5,5613 € - 7,8655 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
100.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
1,4649 € - 4,4519 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
30.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
4,5942 € - 7,1117 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
80.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
1,1393 € - 4,4519 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
20.0 mm
Polypropylén
48.0 mm
1,2559 € - 3,7834 € 6 Na sklade
M8
50.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
4,0252 € - 6,2156 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
90.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
0,7993 € - 1,583 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
15.0 mm
Polyetylén nízkej hustoty, polyamid
30.0 mm
0,4607 € - 0,5725 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
22.0 mm
Polyamid 6.6
22.0 mm
2,3326 € - 5,6751 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
70.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
1,0611 € - 4,1532 € 6 Na sklade
M8
16.0 mm
Polypropylén
38.0 mm
  • z/zo 3
Nízoprofilové nožičky 20.0 mm M8 16.0 mm Čierna

10286777

Cenové rozpätie
0,4509 € - 0,4509 €

Úroveň zásob
9400 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nízoprofilové nožičky 44.0 mm M10 20.0 mm Čierna

10294086

Cenové rozpätie
1,2701 € - 1,2445 €

Úroveň zásob
216 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    44.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M6 25.0 mm Čierna

10286784

Cenové rozpätie
0,4665 € - 0,4665 €

Úroveň zásob
6662 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nízoprofilové nožičky 25.0 mm M8 37.0 mm Čierna

10286791

Cenové rozpätie
0,6087 € - 0,6087 €

Úroveň zásob
5200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    37.0 mm
  • Materiál základne
    Polyetylén
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 30.0 mm Čierna

10351376

Cenové rozpätie
4,3524 € - 1,1193 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 70.0 mm Čierna

10351413

Cenové rozpätie
5,2769 € - 2,1619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 16.0 mm Čierna

10351451

Cenové rozpätie
4,267 € - 1,4138 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 16.0 mm Čierna

10351550

Cenové rozpätie
4,3524 € - 1,1208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 20.0 mm Čierna

10351260

Cenové rozpätie
4,0678 € - 1,3512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 60.0 mm Čierna

10351307

Cenové rozpätie
5,2342 € - 1,721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 100.0 mm Čierna

10351345

Cenové rozpätie
7,8655 € - 5,5613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 30.0 mm Čierna

10351475

Cenové rozpätie
4,4519 € - 1,4649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 80.0 mm Čierna

10351529

Cenové rozpätie
7,1117 € - 4,5942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 20.0 mm Čierna

10351567

Cenové rozpätie
4,4519 € - 1,1393 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 50.0 mm Čierna

10351390

Cenové rozpätie
3,7834 € - 1,2559 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 90.0 mm Čierna

10351437

Cenové rozpätie
6,2156 € - 4,0252 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
30.0 mm Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom M8 15.0 mm

10290859

Cenové rozpätie
1,583 € - 0,7993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Materiál základne
    Polyetylén LD
Jednodielne nastaviteľné nožičky 22.0 mm M10 22.0 mm Čierna

10182673

Cenové rozpätie
0,5725 € - 0,4607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Výška základne
    22.0 mm
  • Dĺžka závitu
    22.0 mm
  • Materiál základne
    PA
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10351314

Cenové rozpätie
5,6751 € - 2,3326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 16.0 mm Čierna

10351352

Cenové rozpätie
4,1532 € - 1,0611 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základne
    PP
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast