10182666
060004069901
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 99 | 0,9443 € |
| 100 - 249 | 0,8136 € |
| 250 + | 0,7611 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M22 |
|---|---|
| Priemer základne | 1.496 in |
| Priemer základne | 38.0 mm |
| Výška základne | 0.197 in |
| Výška základne | 5.0 mm |
| Dĺžka závitu | 25.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.984 in |
| Materiál základne | PA |
| Typ/prevedenie základne | Rigid |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Spôsob montáže | Závitový čap |
| Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku