Menu Hľadať

Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 25.0 mm Čierna

Nastaviteľná nožička s montážnym závitom má 48,0 mm | 1,89 má palcovú otočnú základňu na montáž strojových zariadení alebo dopravníkov.
Nový kód produktu:

10260166

Starý kód produktu:

466202

250 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 + 1,1976 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

179,64 €

150 x 1,1976 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Priemer základne 48.0 mm
Výška základne 19.0 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Materiál základne PP
Typ/prevedenie základne Swivel
Commodity Code 3926909790
Farba Čierna
Materiál závitu Oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Otočný kĺb 20 °
Plný materiál závitu Nízkouhlíková oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás