Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Steel Levelling Feet are adjustable to up to 15 degrees of articulation to adjust for uneven surfaces. The range can be found in Stainless Steel, Gold Chromate or Nickel-plated Steel and can be purchased either with or without a rubber pad on the base. Furthermore, the range offers variants which can support either stud or socket mounting.
Skupina SR: SR5788
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Nosnosť | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku