Menu Hľadať

Káblová svorka uzamykateľná Zatlačením 8.5 mm PA Čierna

Táto nastaviteľná káblová spona s fixačnou pružinou sa používa na zacvaknutie do otvorov v paneloch na bezpečné umiestnenie vedení alebo káblov v zostavách. Dá sa pripnúť pomocou podložky. Znižuje napätie a namáhanie káblov, zabraňuje ich ohýbaniu alebo ťahaniu. Čierna, vyrobená z PA, trieda horľavosti ULV94 V-2.
Nový kód produktu:

10036525

Starý kód produktu:

WAC2-UVB

3100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 3999 0,2119 €
4000 + 0,1778 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

105,95 €

500 x 0,2119 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná
Farba Čierna
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 3.0 - 8.5 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás