Menu Hľadať

Káblová svorka uzamykateľná Zatláčacie, samolepiace 29.5 mm 18.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Túto nastaviteľnú svorku s fixačnou pružinkou možno zacvaknúť do otvorov v paneloch pre bezpečné umiestnenie drôtov alebo káblov pre vaše zostavy. Svorku je možné pripnúť pomocou palcovej podložky. Vyrobené z prírodného polyamidu a sú triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10036532

Starý kód produktu:

WAC2-01

46220 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,192 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

96,00 €

500 x 0,192 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Snap-Lock
Dĺžka základne 29.5 mm
Šírka základne 18.4 mm
Rozsah prevádzkovej teploty 40 - 85 °C
Celková výška 29.5 mm
Hrúbka steny 0.5 - 2.5 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás