10036518
WAC1-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 0,1806 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Spôsob montáže | Zatlačením |
| Dĺžka základne | 1.043 in |
| Dĺžka základne | 26.5 mm |
| Šírka základne | 18.4 mm |
| Šírka základne | 0.724 in |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 40 - 85 °C |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 104 - 185 °F |
| Celková výška | 26.5 mm |
| Celková výška | 1.043 in |
| Hrúbka steny | 0.5 - 1.6 mm |
| Hrúbka steny | 0.02 - 0.063 in |
| Plný materiál | Polyamid |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku