10148327
AKKL-8710-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 1,1449 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Nastaviteľná |
---|---|
Materiál základne | Polyamid 6.6 |
Farba | Prírodná |
Spôsob montáže | Nezmontované |
Dĺžka základne | 2 in |
Dĺžka základne | 50.8 mm |
Šírka základne | 1 in |
Šírka základne | 25.4 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.874 - 1 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 22.2 - 25.4 mm |
Celková výška | 1.752 in |
Celková výška | 44.5 mm |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku