10148310
AKKL-8710-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 0,9017 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nastaviteľnosť | Nastaviteľná |
|---|---|
| Materiál základne | Polyamid 6.6 |
| Farba | Prírodná |
| Spôsob montáže | Nezmontované |
| Dĺžka základne | 50.8 mm |
| Dĺžka základne | 2 in |
| Šírka základne | 25.4 mm |
| Šírka základne | 1 in |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.874 - 1 in |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 22.2 - 25.4 mm |
| Celková výška | 1.752 in |
| Celková výška | 44.5 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku