Menu Hľadať

Káblová svorka uzamykateľná 31.8 mm 19.1 mm PA Prírodná

Táto nastaviteľná káblová spona sa používa v zostavách na usporiadanie a zaistenie káblov a vodičov. Nedodáva sa s lepiacou základňou, ale táto sa dá zakúpiť samostatne. Znižuje napätie a namáhanie káblov, zabraňuje ich ohýbaniu, skrúteniu alebo ťahaniu. Prírodná, vyrobená z PA, trieda horľavosti ULV94 V-2.
Nový kód produktu:

10000083

Starý kód produktu:

AKKL-4756-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,236 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

23,60 €

100 x 0,236 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná
Materiál základne Polyamid 6.6
Farba Prírodná
Spôsob montáže Nezmontované
Dĺžka základne 31.8 mm
Šírka základne 19.1 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 11.9 - 14.3 mm
Celková výška 27.7 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás