10000052
AKKL-3140-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 0,2219 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nastaviteľnosť | Nastaviteľná |
|---|---|
| Materiál základne | Polyamid 6.6 |
| Farba | Prírodná |
| Spôsob montáže | Nezmontované |
| Dĺžka základne | 0.992 in |
| Dĺžka základne | 25.2 mm |
| Šírka základne | 0.752 in |
| Šírka základne | 19.1 mm |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.311 - 0.402 in |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 7.9 - 10.2 mm |
| Celková výška | 0.874 in |
| Celková výška | 22.2 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku