Menu Hľadať

Káblová svorka Nezmontované 6.5 mm 21.6 mm PA Prírodná

Táto nastaviteľná káblová spona sa používa v zostavách na usporiadanie a zaistenie káblov a vodičov. Nedodáva sa s lepiacou základňou, ale táto sa dá zakúpiť samostatne. Znižuje napätie a namáhanie káblov, zabraňuje ich ohýbaniu, skrúteniu alebo ťahaniu. Prírodná, vyrobená z PA, trieda horľavosti ULV94 V-2.
Nový kód produktu:

10000014

Starý kód produktu:

AKKL-2140-01

700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 6999 0,1536 €
7000 + 0,1277 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

15,36 €

100 x 0,1536 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná
Materiál základne Polyamid 6.6
Farba Prírodná
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 21.6 mm
Šírka základne 16.5 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 5.5 - 6.5 mm
Celková výška 18.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás