Menu Hľadať

Strmeňová závora 117.4 - 128.0 mm Pozinkovaná oceľ

Nový kód produktu:

10272497

Starý kód produktu:

491976

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 14,4865 €
50 + 7,3677 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

14,49 €

1 x 14,4865 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná
Farba Strieborná farba
Plný materiál Pozinkovaná oceľ
Typ Západka a protikus
Dĺžka spätnej západky 29.3 mm
Priemer montážneho otvoru 5.3 mm
Celková šírka 40.5 mm
Celková výška 18.0 mm
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás