Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Magnetic Catches - Recess fit into a recess cut of the frame and provide a flush effect. The range provide a choice of snap fit for a quick installation or screwed in for a firmer hold. The range is suitable for different panel thickness and forces.
Skupina SR: SR5427
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Farba | Celková šírka | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,877 € - 3,877 € | 20 Na sklade |
0.929 in
23.6 mm
|
Čierna
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylén
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 4,4661 € - 9,3788 € | 200 Na sklade |
2.52 in
64.0 mm
|
Biela
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,0723 € - 6,4517 € | 168 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Biela
|
1.575 in
40.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4,7364 € - 9,9464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.52 in
64.0 mm
|
Čierna
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,7123 € - 6,0933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.555 in
39.5 mm
|
Biela
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polypropylén
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,9115 € - 7,2582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.303 in
58.5 mm
|
Biela
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,3293 € - 6,3293 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.303 in
58.5 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 5,4616 € - 5,4616 € | 270 Na sklade |
1.563 in
39.7 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,7736 € - 2,7736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.563 in
39.7 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,928 € - 2,928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.496 in
12.6 mm
|
Čierna
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polyoxymetylén
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 10279175 | 2,1193 € - 4,6298 € | 1 Na sklade |
1.563 in
39.7 mm
|
Biela
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylén
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 4,3828 € - 11,1412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.303 in
58.5 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,3152 € - 6,3152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.303 in
58.5 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 5,4616 € - 5,4616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.563 in
39.7 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,1193 € - 4,6298 € | 10 Na sklade |
1.563 in
39.7 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,3293 € - 6,3293 € | 10 Na sklade |
2.303 in
58.5 mm
|
Biela
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 3,0723 € - 6,4517 € | 200 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 5,1635 € - 7,6094 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
Čierna
|
|
Polypropylén
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,3425 € - 7,2582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.303 in
58.5 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,1611 € - 6,1611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.303 in
58.5 mm
|
Biela
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku