Menu Hľadať

Nábytkové magnety 16.5 mm 41.0 mm 4.0 kg-f Šedá

Nový kód produktu:

10201657

Starý kód produktu:

1222619

214 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 10,1256 €
200 + 4,8217 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

202,51 €

20 x 10,1256 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál púzdra Oceľ
Farba Šedá
Materiál magnetu Neodým
Spôsob montáže Screw On
Typ/prevedenie produktu Príchytka
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 28.0 mm
Celková výška 2.6 mm
Celková šírka 16.5 mm
Commodity Code 8505119099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás