Menu Hľadať

Nábytkové magnety 21.0 mm 50.0 mm Biela

Nový kód produktu:

10272596

Starý kód produktu:

491987

59 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 35,9326 €
50 + 21,9326 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

35,93 €

1 x 35,9326 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál skrine Polyamid
Upínací mechanizmus Príchytka
Farba Biela
Spôsob montáže Screw On
Celková dĺžka 50.0 mm
Celková šírka 21.0 mm
Materiál púzdra PA
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 40.0 mm
Commodity Code 8505119099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás