Menu Hľadať

Nábytkové magnety 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Šedá

Nový kód produktu:

10201640

Starý kód produktu:

1222618

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 6,9296 €
50 + 3,2998 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

34,65 €

5 x 6,9296 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál skrine Polybutyléntereftalát
Upínací mechanizmus Príchytka
Farba Šedá
Materiál magnetu Ferit
Spôsob montáže Screw on
Hmotnosť západky 14.0 g
Celková dĺžka 34.0 mm
Celková šírka 12.0 mm
Dĺžka dosky 30.0 mm
Hrúbka dosky 1.6 mm
Šírka dosky 11.0 mm
Materiál púzdra PBT
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske 20.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 25.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás