10201497
1222601
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 5 | 26,733 € |
| 6 + | 12,73 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plný materiál skrine | Polybutyléntereftalát |
|---|---|
| Upínací mechanizmus | Príchytka |
| Farba | Biela |
| Materiál magnetu | Ferit |
| Spôsob montáže | Screw On |
| Hmotnosť západky | 100.0 g |
| Hmotnosť západky | 100.0 g |
| Celková dĺžka | 4.173 in |
| Celková dĺžka | 106.0 mm |
| Celková šírka | 14.0 mm |
| Celková šírka | 0.551 in |
| Dĺžka dosky | 3.11 in |
| Dĺžka dosky | 79.0 mm |
| Hrúbka dosky | 2.0 mm |
| Hrúbka dosky | 0.079 in |
| Šírka dosky | 14.0 mm |
| Šírka dosky | 0.551 in |
| Materiál púzdra | PBT |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 2.559 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 65.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 3.701 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 94.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku