10201473
1222599
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 11 | 27,3004 € |
| 12 + | 13,0002 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plný materiál skrine | Polybutyléntereftalát |
|---|---|
| Upínací mechanizmus | Príchytka |
| Farba | Biela |
| Materiál magnetu | Ferit |
| Spôsob montáže | Screw On |
| Hmotnosť západky | 57.0 g |
| Hmotnosť západky | 57.0 g |
| Celková dĺžka | 3.386 in |
| Celková dĺžka | 86.0 mm |
| Celková šírka | 0.472 in |
| Celková šírka | 12.0 mm |
| Dĺžka dosky | 2.756 in |
| Dĺžka dosky | 70.0 mm |
| Hrúbka dosky | 0.079 in |
| Hrúbka dosky | 2.0 mm |
| Šírka dosky | 0.472 in |
| Šírka dosky | 12.0 mm |
| Materiál púzdra | PBT |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 2.244 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 57.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 3.031 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 77.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku