10201466
1222598
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 11 | 13,8294 € |
| 12 + | 6,5854 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plný materiál skrine | Polybutyléntereftalát |
|---|---|
| Upínací mechanizmus | Príchytka |
| Farba | Biela |
| Spôsob montáže | Screw On |
| Hmotnosť západky | 45.0 g |
| Hmotnosť západky | 45.0 g |
| Celková dĺžka | 2.362 in |
| Celková dĺžka | 60.0 mm |
| Celková šírka | 0.709 in |
| Celková šírka | 18.0 mm |
| Dĺžka dosky | 0.787 in |
| Dĺžka dosky | 20.0 mm |
| Hrúbka dosky | 0.079 in |
| Hrúbka dosky | 2.0 mm |
| Šírka dosky | 0.512 in |
| Šírka dosky | 13.0 mm |
| Materiál púzdra | PBT |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 0.394 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 10.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.969 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 50.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku