10201428
1222594
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 99 | 5,2867 € |
| 100 + | 2,5175 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Plný materiál skrine | Akrylonitrilbutadiénstyrén |
|---|---|
| Upínací mechanizmus | Príchytka |
| Farba | Biela |
| Materiál magnetu | Ferit |
| Spôsob montáže | Screw On |
| Hmotnosť západky | 16.3 g |
| Hmotnosť západky | 16.3 g |
| Celková dĺžka | 1.772 in |
| Celková dĺžka | 45.0 mm |
| Celková šírka | 0.571 in |
| Celková šírka | 14.5 mm |
| Dĺžka dosky | 26.0 mm |
| Dĺžka dosky | 1.024 in |
| Hrúbka dosky | 0.055 in |
| Hrúbka dosky | 1.4 mm |
| Šírka dosky | 0.472 in |
| Šírka dosky | 12.0 mm |
| Materiál púzdra | ABS |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.417 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 36.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku