Menu Hľadať

Nábytkové magnety 14.5 mm 45.0 mm 1.1 kg-f Čierna

Nový kód produktu:

10201404

Starý kód produktu:

1222592

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 4,3011 €
100 + 2,0481 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

43,01 €

10 x 4,3011 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál skrine Akrylonitrilbutadiénstyrén
Upínací mechanizmus Príchytka
Farba Čierna
Materiál magnetu Ferit
Spôsob montáže Screw On
Hmotnosť západky 16.3 g
Celková dĺžka 45.0 mm
Celková šírka 14.5 mm
Dĺžka dosky 26.0 mm
Hrúbka dosky 1.4 mm
Šírka dosky 12.0 mm
Materiál púzdra ABS
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 36.0 mm
Commodity Code 8302420090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás