Menu Hľadať

Nábytkové magnety 14.0 mm 42.0 mm 4.0 kg-f Hnedá

Nový kód produktu:

10191835

Starý kód produktu:

1219448

20 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 19 4,4505 €
20 - 239 2,1193 €
240 + 1,8632 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

8,90 €

2 x 4,4505 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál skrine Polystyrén
Upínací mechanizmus Príchytka
Farba Hnedá
Materiál magnetu Ferit
Spôsob montáže Screw On
Celková dĺžka 42.0 mm
Celková šírka 14.0 mm
Dĺžka dosky 42.0 mm
Šírka dosky 14.0 mm
Materiál púzdra PS
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás