Menu Hľadať

Prídržný prvok 13.0 mm 65.0 mm 2.0 mm Šedá

Nový kód produktu:

10272657

Starý kód produktu:

491993

1429 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 2,5149 €
50 + 1,5361 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

12,57 €

5 x 2,5149 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 7318190090
Upínací mechanizmus Protiplech
Spôsob montáže Screw On
Celková výška 2.0 mm
Celková šírka 13.0 mm
Celková dĺžka 65.0 mm
Dĺžka dosky 65.0 m
Hrúbka dosky 2.0 mm
Šírka dosky 13.0 mm
Priemer závitu 3.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske 54.0 mm
Materiál púzdra PA
Farba Šedá

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás