Menu Hľadať

Nábytkové magnety 16.0 mm 49.0 mm 4.0 kg-f

Nový kód produktu:

10272541

Starý kód produktu:

491981

68 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 36,9781 €
50 + 22,5868 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

36,98 €

1 x 36,9781 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 8505119099
Materiál magnetu Tlakovo liaty zinok
Celková šírka 16.0 mm
Celková dĺžka 49.0 mm
Dĺžka dosky 56.0 mm
Hrúbka dosky 2.0 mm
Šírka dosky 16.0 mm
Materiál púzdra Zliatina zinku

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás