10201817
1222635
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 23 | 51,2257 € |
| 24 + | 24,3932 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Upínací mechanizmus | Catch & Counterplate |
| Materiál magnetu | Ferit |
| Spôsob montáže | Screw On |
| Hmotnosť západky | 206.0 g |
| Hmotnosť západky | 206.0 g |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 95.0 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 3.74 in |
| Celková výška | 0.843 in |
| Celková výška | 21.4 mm |
| Celková šírka | 0.846 in |
| Celková šírka | 21.5 mm |
| Celková dĺžka | 105.0 mm |
| Celková dĺžka | 4.134 in |
| Dĺžka dosky | 75.0 mm |
| Dĺžka dosky | 2.953 in |
| Hrúbka dosky | 2.0 mm |
| Hrúbka dosky | 0.079 in |
| Šírka dosky | 19.0 mm |
| Šírka dosky | 0.748 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 2.165 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske | 55.0 mm |
| Materiál púzdra | Zamak |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku