Menu Hľadať

Nábytkové magnety 21.5 mm 61.0 mm 11.0 kg-f

Nový kód produktu:

10201794

Starý kód produktu:

1222633

21 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 39 35,0366 €
40 + 16,6841 €
Množstvo v balení: 40

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

35,04 €

1 x 35,0366 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 3926909790
Upínací mechanizmus Catch & Counterplate
Materiál magnetu Ferit
Spôsob montáže Screw on
Hmotnosť západky 110.0 g
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 50.0 mm
Celková výška 20.0 mm
Celková šírka 21.5 mm
Celková dĺžka 61.0 mm
Dĺžka dosky 43.0 mm
Hrúbka dosky 2.0 mm
Šírka dosky 19.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske 27.0 mm
Materiál púzdra Zamak

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás