Menu Hľadať

Nábytkové magnety 13.0 mm 50.0 mm 7.0 kg-f Poniklované

Nový kód produktu:

10201763

Starý kód produktu:

1222630

34 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
4 - 39 9,4387 €
40 + 4,4946 €
Množstvo v balení: 40

Objednávka v násobkoch 4

Celková cena:

37,75 €

4 x 9,4387 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 8505191090
Upínací mechanizmus Catch & Counterplate
Materiál magnetu Ferit
Spôsob montáže Screw On
Hmotnosť západky 32.0 g
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 40.0 mm
Celková výška 17.0 mm
Celková šírka 13.0 mm
Celková dĺžka 50.0 mm
Dĺžka dosky 30.0 mm
Hrúbka dosky 1.6 mm
Šírka dosky 16.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske 16.0 mm
Materiál púzdra Mosadz
Farba Poniklované

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás