Menu Hľadať

Nábytkové magnety 13.0 mm 80.0 mm 4.0 kg-f

Nový kód produktu:

10201756

Starý kód produktu:

1222629

60 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 15,0541 €
20 + 7,1686 €
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

15,05 €

1 x 15,0541 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 8505191090
Upínací mechanizmus Catch & Counterplate
Materiál magnetu Ferit
Spôsob montáže Screw On
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 70.0 mm
Celková výška 17.0 mm
Celková šírka 13.0 mm
Celková dĺžka 80.0 mm
Dĺžka dosky 55.0 mm
Hrúbka dosky 1.6 mm
Šírka dosky 16.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi na doske 35.0 mm
Materiál púzdra Tlakovo liaty zinok

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás