Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 63.0 mm 40.0 kg Montážny otvor Červená

Kolieska s behúňom z červeného polyuretánu sú ideálne pre polypropylénové aplikácie s vysokým zaťažením, ako napríklad nákupné vozíky, zdvíhacie zariadenia, automatické brány a závory.
Nový kód produktu:

10277942

Starý kód produktu:

494758

16 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 59 19,3254 €
60 + 9,3164 €
Množstvo v balení: 60

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

19,33 €

1 x 19,3254 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Červená
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
Spôsob montáže Montážny otvor
Nosnosť 40.0 kg
Šírka kolieska 21.5 mm
Priemer kolieska 63.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás