Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 50.0 mm 35.0 kg Montážny otvor Červená

Vhodné pre ľahké zdravotnícke zariadenia, výstavné skrine a polypropylénové aplikácie podpory predaja. Dobrá odolnosť voči opotrebeniu, mastnote a vedľajším ropným produktom.
Nový kód produktu:

10277911

Starý kód produktu:

494755

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 9,0503 €
100 + 4,3524 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

90,50 €

10 x 9,0503 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Červená
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Koliesko s montážnym otvorom
Spôsob montáže Montážny otvor
Nosnosť 35.0 kg
Šírka kolieska 17.0 mm
Priemer kolieska 50.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás