Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 63.0 mm 40.0 kg Montáž skrutkou 47.0 mm Červená

Kolieska s behúňom z červeného polyuretánu sú ideálne pre polypropylénové aplikácie s vysokým zaťažením, ako napríklad nákupné vozíky, zdvíhacie zariadenia, automatické brány a závory.
Nový kód produktu:

10277898

Starý kód produktu:

494753

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 51 15,1436 €
52 + 7,3109 €
Množstvo v balení: 52

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

15,14 €

1 x 15,1436 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Červená
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
Spôsob montáže Závitový čap
Šírka kolieska 21.5 mm
Priemer kolieska 63.0 mm
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás