Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 50.0 mm 35.0 kg Montáž skrutkou Červená

Vhodné pre ľahké zdravotnícke zariadenia, výstavné skrine a polypropylénové aplikácie podpory predaja. Dobrá odolnosť voči opotrebeniu, mastnote a vedľajším ropným produktom.
Nový kód produktu:

10277867

Starý kód produktu:

494750

38 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
8 - 79 9,6178 €
80 + 4,6795 €
Množstvo v balení: 80

Objednávka v násobkoch 8

Celková cena:

76,94 €

8 x 9,6178 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Červená
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Otočné koliesko s montážnou doskou
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Nosnosť 35.0 kg
Šírka kolieska 18.5 mm
Priemer kolieska 50.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás