Menu Hľadať

Montážny blok PCB

Vo výrobe

PCB Mounting Blocks are a useful tool for mounting printed circuit boards and small panels at right angles within equipment. These blocks are a quick and easy replacement for aluminum brackets for secure mounting.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer montážneho otvoru Kúpiť
0,1472 € - 0,1763 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
0,1329 € - 0,1617 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
0,608 € - 0,608 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
Montážne kocky pre plošné spoje 6.0 mm Polyamid UL94 V-0

10111963

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer montážneho otvoru
    2.6 mm
  • Celková hĺbka
    6.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Montážne kocky pre plošné spoje 6.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10111956

Cenové rozpätie
0,1617 € - 0,1329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer montážneho otvoru
    2.6 mm
  • Celková hĺbka
    6.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Montážne kocky pre plošné spoje 13.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10023983

Cenové rozpätie
0,608 € - 0,608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer montážneho otvoru
    2.5 mm
  • Celková hĺbka
    13.0 mm
  • Celková šírka
    7.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66