Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.
Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.
When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.
Skupina SR: SR5740
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Výška hlavy | Hlava | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1337 € - 0,172 € | 380 Na sklade |
Červená
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,2859 € - 0,2859 € | 4023 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1076 € - 0,1076 € | 1000 Na sklade |
Biela
|
Polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,115 € - 0,115 € | 75000 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1061 € - 0,1061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,1173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,162 € - 0,2091 € | 1000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,162 € - 0,2091 € | 28000 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1479 € - 0,192 € | 29500 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2289 € | 24500 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2289 € | 3000 Na sklade |
Šedá
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2289 € | 480 Na sklade |
Šedá
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,162 € - 0,2091 € | 1000 Na sklade |
Červená
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,162 € - 0,2091 € | 11160 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2289 € | 372 Na sklade |
Žltá
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,172 € | 500 Na sklade |
Žltá
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,172 € | 84500 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku