Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.
Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.
When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.
Skupina SR: SR5740
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Výška hlavy | Hlava | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,162 € - 0,2091 € | 8500 Na sklade |
Šedá
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2289 € | 24500 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,172 € | 21500 Na sklade |
Šedá
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2289 € | 23500 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,162 € - 0,2091 € | 13500 Na sklade |
Modrá
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1479 € - 0,192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,162 € - 0,2091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,172 € | 53500 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2289 € | 480 Na sklade |
Šedá
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1479 € - 0,192 € | 66000 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1479 € - 0,192 € | 750 Na sklade |
Modrá
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,172 € | 76380 Na sklade |
Modrá
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,162 € - 0,2091 € | 28000 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,162 € - 0,2091 € | 1000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1479 € - 0,192 € | 31750 Na sklade |
Červená
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,172 € | 250 Na sklade |
Červená
|
Polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
S drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku