Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.
Skupina SR: SRRCOFM
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Rozmer ventilátora | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3952 € - 1,3952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 1,0297 € - 1,0297 € | 6 Na sklade |
Oceľ
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 3,7265 € - 9,7374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 2,2331 € - 2,2331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Zatlačením
|
||
| 2,6787 € - 2,6787 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 1,977 € - 1,977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Zatlačením
|
||
| 9,4443 € - 11,8054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 10,0702 € - 10,0702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 2,3468 € - 2,3468 € | 860 Na sklade |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Zatlačením
|
||
| 1,9628 € - 1,9628 € | 70 Na sklade |
Oceľ
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 1,0212 € - 1,0212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 1,7779 € - 1,7779 € | 18 Na sklade |
Oceľ
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 8,7047 € - 8,7047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Skrutka
|
||
| 3,0259 € - 3,0259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 2,6153 € - 2,6153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 2,5909 € - 2,5909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,997 € - 1,6214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 8,2496 € - 10,312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Skrutka
|
||
| 3,3959 € - 3,3959 € | 20 Na sklade |
|
|
|
||
| 1,6641 € - 2,6953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Skrutka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku