Menu Hľadať

Filter Cover 60.0 mm Polyamid 6.6 + 30 % skleného vlákna Čierna

Filter cover for the fan filter sets
Nový kód produktu:

10417126

Starý kód produktu:

RFC-060-T

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 60

Objednávka v násobkoch 60

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Screw
Rozmer ventilátora 60.0 mm
Celková hrúbka 12.5 mm
Celková šírka 65.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás