Menu Hľadať

Puzdro 15.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Čierna

Nový kód produktu:

10196847

Starý kód produktu:

1220865

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 5,5329 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

27,66 €

5 x 5,5329 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M16 x 1.5
Priemer otvoru 8.2 mm
Celková výška 16.0 mm
Celková dĺžka 15.0 mm
Plný materiál Oceľ
Farba Čierna
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás