10196748
1220852
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
5 - 199 | 6,6056 € |
200 + | 5,8958 € |
Thread Size | M10 x 1.0;M4 |
---|---|
Bore Diameter | 4.3 mm |
Bore Diameter | 0.169 in |
Overall Height | 26.0 mm |
Overall Height | 1.024 in |
Overall Length | 35.0 mm |
Overall Length | 1.378 in |
Full Material | Die Cast Zinc |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Commodity Code | 8301300000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku